заглушка под 2м клавиши
Bticino
заглушка под 2м клавиши
АРТ. 4911TDM
EAN номер..
8012199795553
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
10 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Інші |
---|---|
Ширина | 19.5 mm |
Висота | 47 mm |
---|---|
Глибина | 20.05 mm |