Заглушка Торц.Д/К-К 40х16
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Заглушка Торц.Д/К-К 40х16
АРТ. 031208
EAN номер..
3245060312084
Заглушка торцева Для міні-плінтуса DLPlus - 40x16 мм, колір білий
92.39
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Лівостороннє/Правостороннє |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Відповідає функціональної цілісності | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Фіксація заклацуванням |
---|---|
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Захисна плівка | Немає |
Ширина | 40 mm |
Висота | 16 mm |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ