Перейти до основного вмісту
Logo print

Заглушка 35/50/65/80x220, Біла

DLP Universal Trunking LG Legrand

Заглушка 35/50/65/80x220, Біла

АРТ. 010708 EAN номер.. 3245060107086

Заглушка торцева Для односекційних кабель-каналів DLP 65х220 мм, колір білий

353.25 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 84 mm
Глибина 65 mm
Модель/Виконання Симетричне
Використовуеться для Лівостороннє/Правостороннє
Ламіноване покриття Так
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтовий
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Захисна плівка Немає
Ступінь захисту IP IP40
Робоча температура -5-60 °C
Ударостійкість IK07
Висота 223 mm
Storage temperature -25-60 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
2 документи
Договір
NF 004-601796A (0.42 Mo)
Екологічний сертифікат
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)