Заглушка
Bticino
Заглушка
АРТ. L4951
EAN номер..
8012199050898
86.18
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Матеріал | Пластик |
---|---|
Конструкція лінзи | Прямокутник |
Діаметр отвору | 15 mm |
Колір | Чорний |
Ударостійкість | Not applicable |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |