Замок д/листового металу
Legrand
Замок д/листового металу
АРТ. 031978
EAN номер..
3245060319786
9.47
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Suitable for cable tie width to | 9 mm |
---|---|
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Diameter mounting hole | 7 mm |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Поліамід (PA) |
---|---|
Робоча температура | -40-85 °C |
Колір | Чорний |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ