Перейти до основного вмісту
Logo print

Запобіжник gG/gL 1000A з/б тип 4

Legrand

Запобіжник gG/gL 1000A з/б тип 4

АРТ. 018590 EAN номер.. 3245060185909
4,790.44 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Fuse construction type according to IEC 60269 NH4
Тип напруги AC/DC
Номінальний струм 1000 A
Rated voltage AC 500 V
Rated voltage DC 48 V
Категорія застосування gG (cable protection/equipment protection)
Тип індикатора стану запобіжника Інші

Документація

1 документи
Технічний опис
F00189EN05.pdf pdf (0.67 Mo)