Перейти до основного вмісту
Logo print

Затискач Д/К-К 75х20

DLP Universal Trunking LG Legrand

Затискач Д/К-К 75х20

АРТ. 030305 EAN номер.. 3245060303051

Ущільнювальний затиск Для міні-плінтусів DLPlus 75x20 мм, колір білий

33.59 / штука Товарів в упаковці 30 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина кабельного канала для монтажа електроустановчих виробів 75 mm
Глибина монтажного короба 20 mm
Модель/Виконання Спільна кришка
Форма Симетричне
Тип монтажу/Тип кріплення Фіксація заклацуванням
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу АБС-Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003