Перейти до основного вмісту
Logo print

Захвати Монтажні

Legrand

Захвати Монтажні

АРТ. 775949 EAN номер.. 3245067759493

Galea Life Захват монтажний висувний Додатковий аксесуар

417.73 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип аксесуарів Інші
Аксесуар Так
Запасна частина Немає
Ширина 18.5 mm
Висота 24 mm
Глибина 8 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Колір Інші