Захис. Кришка Д/Коробки 503е
Bticino
Захис. Кришка Д/Коробки 503е
АРТ. 503CG
EAN номер..
8012199117645
18.62
/
штука
Товарів в упаковці
200 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Інші |
---|---|
Аксесуар | Так |
Запасна частина | Немає |
Ширина | 62 mm |
Робоча температура | -5-60 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-60 °C |
Колір | Червоний |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |