Перейти до основного вмісту
Logo print

Збірна Шафа (1 Двері) 1800x100

Altis Legrand

Збірна Шафа (1 Двері) 1800x100

АРТ. 047205 EAN номер.. 3245060472054

Шафа Altis Збірна, IP 55, IK 10, RAL 7035, 1800x1000x400 мм, 1 двері

73,492.65 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 999 mm
Висота 1825 mm
Глибина 413 mm
Матеріал Сталь
Вид/марка матеріалу Інші
Тип поверхні Порошкове покриття
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
З монтажною панеллю Немає
Монтажна пластина регулюється за глибиною Так
Установка в стіну Немає
Кріплення на стовпі Немає
Кількість дверей 1
З заскленими дверима Немає
З вентильованими дверима Немає
З задніми дверима Немає
Кількість замків 1
Підходить для установки поза приміщеннями Немає
Скатний дах Немає
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Ударостійкість IK10
Ступінь захисту IP IP55
Ступінь захисту (NEMA) Інші

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE08321AA-00.pdf pdf (5.49 Mo)
Технічний опис
F00710EN-08.pdf pdf (4.45 Mo)
Технічний посібник
1 документи
1 документи
Договір