Перейти до основного вмісту
Logo print

Збірна Шафа 2000x400x400

Altis Legrand

Збірна Шафа 2000x400x400

АРТ. 047208 EAN номер.. 3245060472085

Шафа Altis Збірна, IP 55, IK 10, RAL 7035, 2000x400x400 мм, 1 двері

84,814.56 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 399 mm
Висота 2025 mm
Глибина 413 mm
Матеріал Сталь
Вид/марка матеріалу Інші
Тип поверхні Порошкове покриття
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
З монтажною панеллю Немає
Монтажна пластина регулюється за глибиною Так
Установка в стіну Немає
Кріплення на стовпі Немає
Кількість дверей 1
З заскленими дверима Немає
З вентильованими дверима Немає
З задніми дверима Немає
Кількість замків 1
Підходить для установки поза приміщеннями Немає
Скатний дах Немає
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Ударостійкість IK10
Ступінь захисту IP IP55
Ступінь захисту (NEMA) Інші

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE08321AA-00.pdf pdf (5.49 Mo)
Технічний опис
F00710EN-08.pdf pdf (4.45 Mo)
Технічний посібник
1 документи
1 документи
Договір