Перейти до основного вмісту
Logo print

Збірна Шафа 2200x600x600

Legrand

Збірна Шафа 2200x600x600

АРТ. 047258 EAN номер.. 3245060472580

Шафа Altis Збірна, IP 55, IK 10, RAL 7035, 2200x600x600 мм, 1 двері

72,144.41 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 600 mm
Висота 2225 mm
Глибина 600 mm
Матеріал Сталь
Вид/марка матеріалу Інші
Тип поверхні Порошкове покриття
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
З монтажною панеллю Немає
Монтажна пластина регулюється за глибиною Так
Установка в стіну Немає
Кріплення на стовпі Немає
Кількість дверей 1
З заскленими дверима Немає
З вентильованими дверима Немає
З задніми дверима Немає
Кількість замків 1
Підходить для метричного монтажу Так
Підходить для установки поза приміщеннями Немає
Скатний дах Немає
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Ударостійкість IK10
Ступінь захисту IP IP55
Ступінь захисту (NEMA) Інші
Робоча температура -25-70 °C
Storage temperature -25-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Fitted with rainproof plate protection Немає
Fitted with door or cover Так
Supplied with circuit identification labels Немає

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE08321AA-00.pdf pdf (5.49 Mo)
Технічний опис
F00710EN-08.pdf pdf (4.45 Mo)
Технічний посібник
1 документи
Договір