Змінний Модуль Пзіп Т1+Т2 8ка
Legrand
Змінний Модуль Пзіп Т1+Т2 8ка
АРТ. 603954
EAN номер..
3245066039541
2,906.27
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Конфігурація IT-системи | Немає |
---|---|
Конфігурація системи TN | Немає |
Конфігурація системи TN-C | Немає |
Конфігурація системи TN-C-S | Немає |
Конфігурація системи TN-S | Немає |
Конфігурація системи TT | Немає |
Конфігурація інших систем | Так |
Число струмопровідних жил (без заземлення) | 1 |
Номінальний імпульсний струм розряду (8/20) | 60 kA |
Номінальна напруга змінного струму | 320 V |
Найбільша довготривала напруга змінного струму AC | 320 V |
Рівень захисту від перепадів напруги | 1.2 kV |
---|---|
Вбудований резервний запобіжник | Немає |
Спосіб монтажу | На основний елемент |
Конструктивний розмір (габарит) | Інші |
Максимальний переріз жорсткого провідника | 16 mm² |
Максимальний переріз гнучкого провідника | 16 mm² |
З контактом для дистанційної сигналізації | Немає |
Сигналізація в пристрої | Оптична |
Клас 2 | Так |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ