Перейти до основного вмісту
Logo print

Змінний Модуль Розрядника

Legrand

Змінний Модуль Розрядника

АРТ. 003934 EAN номер.. 3245060039349
1,772.44 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Конфігурація IT-системи Немає
Конфігурація системи TN Немає
Конфігурація системи TN-C Немає
Конфігурація системи TN-C-S Немає
Конфігурація системи TN-S Немає
Конфігурація системи TT Немає
Конфігурація інших систем Так
Номінальний імпульсний струм розряду (8/20) 15 kA
Номінальна напруга змінного струму 400 V
Найбільша довготривала напруга змінного струму AC 440 V
Рівень захисту від перепадів напруги 1.8 kV
Вбудований резервний запобіжник Немає
Конструктивний розмір (габарит) 1-но модульний
З контактом для дистанційної сигналізації Немає
Сигналізація в пристрої Оптична
Клас 2 Так
Ступінь захисту IP IP20

Документація

1 документи
Інструкція з використання
0064CR1-04.pdf pdf (0.23 Mo)