Зумер 230v A.C. ( 1 Модуль )
Bticino
Зумер 230v A.C. ( 1 Модуль )
АРТ. NT4356/230
EAN номер..
8012199432809
896.21
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальна напруга | 230 V |
---|---|
Рід струму | AC |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Потужність звуку, гучність | 80 dB |
Матеріал корпусу | Пластик , Інші |
Захист поверхні корпусу | Лакова |
Колір корпусу | Сірий |
Тип тону | Постійний тон |
Спосіб монтажу | Монтаж на поверхні |
Вбудований трансформатор | Немає |
Ширина | 22 mm |
---|---|
Висота | 44 mm |
Глибина | 43.5 mm |
Глибина вбудовування | 32.5 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |