Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Кабельний ввід пласт.ISO 20 IP 55

Legrand

Кабельний ввід пласт.ISO 20 IP 55

АРТ. 096803 EAN номер.. 3245060968038
Ціна за запитом Товарів в упаковці 50 штук
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип різьби PG
Номінальний розмір різьби метричної / PG 42
Крок різьби 1.588 mm
Довжина різьби 14.5 mm
Ширина гайкового ключа 59 mm
Кутовий розмір шестикутника 66 mm
Підходить для кабеля діаметром 30-38 mm
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Поліамід (PA)
Поверхня Необроблена
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Армований скловолокном Немає
Ступінь захисту IP IP55
Ударостійкий Так
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Захист радіуса вигину/розширювач Немає
З контрагайкою Немає
Модель/Виконання Прямолінійний (-а)
Муфта для плоского кабелю Немає
Відокремлюваний сальник з рызьбою Немає
Робоча температура -20-80 °C
Вибухобезпечне виконання Немає
Для вибухонебезпечних зон по газу (EX) Немає (без)
Для зони вибухозахисту по пилу (Директиви ATEX ЄС) Немає (без)
Storage temperature -20-80 °C

Документація

1 документи
Autocad 3D
096803.dwg dwg (0.1 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-2014-113-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)