Кабельний лоток вертикальний - 41U - ширина 200 мм
LCS3
Legrand
Кабельний лоток вертикальний - 41U - ширина 200 мм
АРТ. 446095
EAN номер..
3414971173583
LCS³ Кабельний лоток Вертикальний, 41U, ширина 200 мм
2,470.50
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Панель кабельного вводу |
---|---|
Матеріал | Метал |
Підходить для 482,6 мм (19 дюймового) монтажу | Немає |
Ширина | 200 mm |
---|---|
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 41 |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ