Перейти до основного вмісту
Logo print

Кабель оптоволоконний OM3 - багатомодовий - внутрішній/зовнішній - 12 волокон - LSZH

LCS3 Legrand

Кабель оптоволоконний OM3 - багатомодовий - внутрішній/зовнішній - 12 волокон - LSZH

АРТ. 032539 EAN номер.. 3414970965028

LCS³ Кабель оптоволоконний OM3 - багатомодовий, внутрішній / зовнішній, 12 волокон, LSZH

276.23
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість волокон 12
Тип трубки З нещільним укладанням волокон
Кількість волокон в трубці 12
Тип волокна Мультирежимний 50/125
Категорія OM3
Компенсатор натягу Немає
З захистом від гризунів Немає
Матеріал зовнішньої оболонки Інші
Тип ізоляційного матеріалу зовнішньої оболонки Інші
Колір оболонки Бірюзовий
Кабель з поздовжнім ущільненням Так
Кабель з радіальним ущільненням Так
Кабель без металевого армування Так
Геометрія кабелю Коло
Вогнезахисний згідно з IEC 60332-1-2 Так
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Немає
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-22 (Cat A) Немає
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-23 (Cat B) Немає
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-24 (Cat C) Так
Вогнезахисний згідно з IEC 60332-3-25 (Cat D) Немає
Низький рівень виділення диму (згідно IEC 61034-2) Так
Не містить галогенів відповідно до EN IEC 60754-1 Так
Вільний від галогенів (згідно IEC 60754-2) Так
Без галогенів відповідно до EN IEC 60754-3 Немає
Клас вогнестійкості згідно EN 13501-6 Dca
Клас утворення диму відповідно до EN 13501-6 s2
Євроклас палаючих крапель / часток згідно EN 13501-6 d2
Євроклас кислотності відповідно до EN 13501-6 A1
Цілісність ланцюга відповідно до IEC 60331-23 Немає
Цілісність ланцюга згідно IEC 60331-25 Немає (без)
Цілісність ланцюга відповідно до EN 50200 Немає (без)
Стійкість до дії масла відповідно до EN 60811-404 Немає
Хімічна стійкість Немає
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Ширина кабелю (приблизна) 7.3 mm
Висота кабелю (приблизна) 7.3 mm
Зовнішній діаметр кабелю 7.3 mm
Мінімальний радіус вигину при стаціонарный експлуатаціі 73 mm
Максимальна міцність на розрив при монтажі 3 kN
Для прокладки в грунті Немає
Формування надуванням Немає
Маса 55 kg/km
Кольорове кодування оптоволоконного кабелю за стандартом S-12 Skanova Немає
Робоча температура -30-70 °C
Storage temperature -40-60 °C
Номер кольору Ral 6027

Документація

1 документи
Технічний опис
F01093EN-03.pdf pdf (0.56 Mo)
1 документи
Декларація експлуатаційних характеристик