Кабель оптоволоконний OM3 - багатомодовий - внутрішній/зовнішній - 8 волокон - LSZH
LCS3
Legrand
Кабель оптоволоконний OM3 - багатомодовий - внутрішній/зовнішній - 8 волокон - LSZH
АРТ. 032538
EAN номер..
3414970965004
LCS³ Кабель оптоволоконний OM3 - багатомодовий, внутрішній / зовнішній, 8 волокон, LSZH
201.83
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість волокон | 8 |
---|---|
Тип трубки | З нещільним укладанням волокон |
Кількість волокон в трубці | 8 |
Тип волокна | Мультирежимний 50/125 |
Категорія | OM3 |
Компенсатор натягу | Немає |
З захистом від гризунів | Немає |
Матеріал зовнішньої оболонки | Інші |
Тип ізоляційного матеріалу зовнішньої оболонки | Інші |
Колір оболонки | Бірюзовий |
Кабель з поздовжнім ущільненням | Так |
Кабель з радіальним ущільненням | Так |
Кабель без металевого армування | Так |
Геометрія кабелю | Коло |
Вогнезахисний згідно з IEC 60332-1-2 | Так |
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Немає |
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-22 (Cat A) | Немає |
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-23 (Cat B) | Немає |
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-24 (Cat C) | Так |
Вогнезахисний згідно з IEC 60332-3-25 (Cat D) | Немає |
Низький рівень виділення диму (згідно IEC 61034-2) | Так |
Не містить галогенів відповідно до EN IEC 60754-1 | Так |
Вільний від галогенів (згідно IEC 60754-2) | Так |
Без галогенів відповідно до EN IEC 60754-3 | Немає |
---|---|
Клас вогнестійкості згідно EN 13501-6 | Dca |
Клас утворення диму відповідно до EN 13501-6 | s2 |
Євроклас палаючих крапель / часток згідно EN 13501-6 | d2 |
Євроклас кислотності відповідно до EN 13501-6 | A1 |
Цілісність ланцюга відповідно до IEC 60331-23 | Немає |
Цілісність ланцюга згідно IEC 60331-25 | Немає (без) |
Цілісність ланцюга відповідно до EN 50200 | Немає (без) |
Стійкість до дії масла відповідно до EN 60811-404 | Немає |
Хімічна стійкість | Немає |
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
Ширина кабелю (приблизна) | 7.3 mm |
Висота кабелю (приблизна) | 7.3 mm |
Зовнішній діаметр кабелю | 7.3 mm |
Мінімальний радіус вигину при стаціонарный експлуатаціі | 73 mm |
Максимальна міцність на розрив при монтажі | 3 kN |
Для прокладки в грунті | Немає |
Формування надуванням | Немає |
Маса | 55 kg/km |
Кольорове кодування оптоволоконного кабелю за стандартом S-12 Skanova | Немає |
Робоча температура | -30-70 °C |
Storage temperature | -40-60 °C |
Номер кольору Ral | 6027 |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Декларація експлуатаційних характеристик
DOP-DoP O-FO_003-12220-A
(0.19 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ