Кабель оптоволоконний OS2 - одномодовий - зовнішній - в броні з металевої гофрованої стрічки - 8 волокон
LCS3
Legrand
Кабель оптоволоконний OS2 - одномодовий - зовнішній - в броні з металевої гофрованої стрічки - 8 волокон
АРТ. 032524
EAN номер..
3414970964946
LCS³ Кабель оптоволоконний OS2 - одномодовий, зовнішній, в броні зі сталевою гофрованою стрічкою, 8 волокон
128.79
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість волокон | 8 |
---|---|
Тип трубки | З нещільним укладанням волокон |
Кількість волокон в трубці | 8 |
Тип волокна | Однорежимний 9/125 |
Категорія | OS2 |
Компенсатор натягу | Немає |
З захистом від гризунів | Так |
Матеріал зовнішньої оболонки | Інші |
Тип ізоляційного матеріалу зовнішньої оболонки | Поліетилен (PE) |
Колір оболонки | Чорний |
Кабель з поздовжнім ущільненням | Немає |
Кабель з радіальним ущільненням | Так |
Кабель без металевого армування | Немає |
Геометрія кабелю | Коло |
Вогнезахисний згідно з IEC 60332-1-2 | Немає |
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Немає |
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-22 (Cat A) | Немає |
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-23 (Cat B) | Немає |
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-24 (Cat C) | Немає |
Вогнезахисний згідно з IEC 60332-3-25 (Cat D) | Немає |
Низький рівень виділення диму (згідно IEC 61034-2) | Немає |
Не містить галогенів відповідно до EN IEC 60754-1 | Немає |
Вільний від галогенів (згідно IEC 60754-2) | Немає |
Без галогенів відповідно до EN IEC 60754-3 | Немає |
---|---|
Клас вогнестійкості згідно EN 13501-6 | Немає (без) |
Клас утворення диму відповідно до EN 13501-6 | Немає (без) |
Євроклас палаючих крапель / часток згідно EN 13501-6 | Немає (без) |
Євроклас кислотності відповідно до EN 13501-6 | Немає (без) |
Цілісність ланцюга відповідно до IEC 60331-23 | Немає |
Цілісність ланцюга згідно IEC 60331-25 | Немає (без) |
Цілісність ланцюга відповідно до EN 50200 | Немає (без) |
Стійкість до дії масла відповідно до EN 60811-404 | Немає |
Хімічна стійкість | Немає |
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
Ширина кабелю (приблизна) | 8.5 mm |
Висота кабелю (приблизна) | 8.5 mm |
Зовнішній діаметр кабелю | 8.5 mm |
Мінімальний радіус вигину при стаціонарный експлуатаціі | 85 mm |
Максимальна міцність на розрив при монтажі | 3 kN |
Для прокладки в грунті | Немає |
Формування надуванням | Немає |
Маса | 75 kg/km |
Кольорове кодування оптоволоконного кабелю за стандартом S-12 Skanova | Немає |
Робоча температура | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ