Каб. Ввід Ip66 Ral 7001
CABLE GLANDS AND ADAPTORS
Legrand
Каб. Ввід Ip66 Ral 7001
АРТ. 098050
EAN номер..
3245060980504
1,097.86
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип різьби | Метричний (-а) |
---|---|
Номінальний розмір різьби метричної / PG | 32 |
Крок різьби | 1.5 mm |
Довжина різьби | 15 mm |
Ширина гайкового ключа | 42 mm |
Підходить для кабеля діаметром | 6.5-9.5 mm |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Поліамід (PA) |
Поверхня | Необроблена |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Армований скловолокном | Немає |
Ступінь захисту IP | IP66 |
Ударостійкий | Так |
Колір | Сірий |
---|---|
Номер кольору Ral | 7001 |
Захист радіуса вигину/розширювач | Немає |
З контрагайкою | Так |
Модель/Виконання | Прямолінійний (-а) |
Муфта для плоского кабелю | Немає |
Тип ущільнення | Ущільнювальне кільце (прокладка) |
Відокремлюваний сальник з рызьбою | Немає |
Робоча температура | -20-80 °C |
Вибухобезпечне виконання | Немає |
Для вибухонебезпечних зон по газу (EX) | Немає (без) |
Для зони вибухозахисту по пилу (Директиви ATEX ЄС) | Немає (без) |
Storage temperature | -20-80 °C |