Каб.-Кан. Пл.Б/Пер.32х12.5кор.
Cables Guide LG
Legrand
Каб.-Кан. Пл.Б/Пер.32х12.5кор.
АРТ. 030025
EAN номер..
3245060300258
Міні-плінтус DLPlus 1 відділення, 32x12,5 мм, довжина 2,1 м, колір коричневий
127.45
/
1 m
Товарів в упаковці
80 m
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 12.5 mm |
---|---|
Ширина | 32 mm |
Довжина | 2100 mm |
Корисний поперечний перетин | 285 mm² |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Полівінілхлорид (ПВХ) |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Відповідає функціональної цілісності | Немає |
Колір | Коричневий |
Прозорий | Немає |
---|---|
Номер кольору Ral | 8014 |
Кількість вбудованих перегородок | 0 |
Кількість роздільних перегородок, що вбудовуються | 0 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Перфорація основи |
Тип кришки | Універсальна |
З кабельним затискачем | Так |
Захисна плівка | Немає |
Зі з'єднувачем | Немає |
Доставка в рулоні | Немає |