Каб.-Кан. Пл.З/Пер.40х12.5
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Каб.-Кан. Пл.З/Пер.40х12.5
АРТ. 030020
EAN номер..
3245060300203
Міні-плінтус DLPlus З центральною перегородкою, 2 відділення, 40x12,5 мм, довжина 2,1 м, колір білий
214.32
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 12.5 mm |
---|---|
Ширина | 40 mm |
Довжина | 2100 mm |
Корисний поперечний перетин | 300 mm² |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Полівінілхлорид (ПВХ) |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Відповідає функціональної цілісності | Немає |
Колір | Білий |
Прозорий | Немає |
Номер кольору Ral | 9003 |
Кількість вбудованих перегородок | 1 |
---|---|
Кількість роздільних перегородок, що вбудовуються | 0 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Перфорація основи |
Тип кришки | Універсальна |
З кабельним затискачем | Так |
Захисна плівка | Немає |
Зі з'єднувачем | Немає |
Доставка в рулоні | Немає |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ