Каб-Кан. 20х12.5
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Каб-Кан. 20х12.5
АРТ. 033301
EAN номер..
3245060333010
Міні-плінтус DLPlus 1 відділення, 20x12,5 мм, довжина 3 м, колір білий
86.22
/
1 m
Товарів в упаковці
90 m
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 12.5 mm |
---|---|
Ширина | 20 mm |
Довжина | 3000 mm |
Корисний поперечний перетин | 160 mm² |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Полівінілхлорид (ПВХ) |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Відповідає функціональної цілісності | Немає |
Колір | Білий |
Прозорий | Немає |
Номер кольору Ral | 9003 |
Кількість вбудованих перегородок | 0 |
---|---|
Кількість роздільних перегородок, що вбудовуються | 0 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Перфорація основи |
Тип кришки | Універсальна |
З кабельним затискачем | Так |
Захисна плівка | Немає |
Зі з'єднувачем | Немає |
Доставка в рулоні | Немає |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |