Картка Для Вимикача L4545
Bticino
Картка Для Вимикача L4545
АРТ. L4546
EAN номер..
8012199376639
756.45
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Інші |
---|---|
Аксесуар | Так |
Запасна частина | Немає |
Ширина | 45 mm |
---|---|
Висота | 140 mm |
Колір | Антрацит |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ