Продукція знята з виробництва
Касета надвисокої щільності MTP - багатомодульна OM4 - 12 конекторів LC - для встановлення в модульну оптичну полку UHD
LCS3
Legrand
Касета надвисокої щільності MTP - багатомодульна OM4 - 12 конекторів LC - для встановлення в модульну оптичну полку UHD
АРТ. 032154
EAN номер..
3414970962300
LCS³ Касета надвисокої щільності MTP Багатомодова OM4, 12 конекторів LC, для установки в модульну оптичну полку UHD
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Suitable for number of couplings/adapters | 12 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 12 |
With front plate | Немає |
With housing | Так |
With pigtails | Немає |
Тип волокна | Мультирежимний 50/125 |
Fibre class | OM4 |
Type of connector external | LC-Duplex |
Type of connector interior | MT/MPO |
---|---|
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9017 |
Спосіб монтажу | Інші |
Висота | 12 mm |
Ширина | 96 mm |
Глибина | 129 mm |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ