Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Касета надвисокої щільності MTP - одномодульна OS2 - 12 конекторів LC - для встановлення в модульну оптичну полку UHD

LCS3 Legrand

Касета надвисокої щільності MTP - одномодульна OS2 - 12 конекторів LC - для встановлення в модульну оптичну полку UHD

АРТ. 032155 EAN номер.. 3414970962317

LCS³ Касета надвисокої щільності MTP Одномодова OS2, 12 конекторів LC, для установки в модульну оптичну полку UHD

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Suitable for number of couplings/adapters 12
With number of couplings/adapters 12
With front plate Немає
With housing Так
With pigtails Немає
Тип волокна Single mode
Fibre class OS2
Type of connector external LC-Duplex
Type of connector interior MT/MPO
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9017
Спосіб монтажу Інші
Висота 12 mm
Ширина 96 mm
Глибина 129 mm

Документація

2 документи
Технічний опис
S000099681EN-02.pdf pdf (1.79 Mo)
Інструкція з використання
LE10267AD.pdf pdf (3.06 Mo)