Касета неукомплектована високої щільності для патч-панелі
LCS3
Legrand
Касета неукомплектована високої щільності для патч-панелі
АРТ. 033795
EAN номер..
3414970955838
LCS³ Касета Неукомплектована, високої щільності, для патч-панелі
548.49
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Інші |
---|---|
Аксесуар | Немає |
Запасна частина | Немає |
Ширина | 110.6 mm |
Висота | 42.9 mm |
Глибина | 327.4 mm |
Робоча температура | -10-60 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-60 °C |
Колір | Чорний |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Спосіб монтажу | Інші |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ