Перейти до основного вмісту
Logo print

Касета неукомплектована високої щільності для патч-панелі

LCS3 Legrand

Касета неукомплектована високої щільності для патч-панелі

АРТ. 033795 EAN номер.. 3414970955838

LCS³ Касета  Неукомплектована, високої щільності, для патч-панелі

548.49
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип аксесуарів Інші
Аксесуар Немає
Запасна частина Немає
Ширина 110.6 mm
Висота 42.9 mm
Глибина 327.4 mm
Робоча температура -10-60 °C
Storage temperature -10-60 °C
Колір Чорний
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Спосіб монтажу Інші

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE09727AD.pdf pdf (4.73 Mo)
Технічний опис
S000099493EN-05.pdf pdf (4.19 Mo)
Технічний опис
S000099438EN-04.pdf pdf (1.91 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00626-V02.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)