Перейти до основного вмісту
Logo print

Кассета високої щільності MTP - одномодова OS2 - 12 конекторів SC - для встановлення в модульну оптичну полку HD

LCS3 Legrand

Кассета високої щільності MTP - одномодова OS2 - 12 конекторів SC - для встановлення в модульну оптичну полку HD

АРТ. 032145 EAN номер.. 3414970962201

LCS³ Касета високої щільності MTP Одномодова OS2, 12 коннекторів SC, для установки в модульну оптичну полку HD

16,899.94
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Suitable for number of couplings/adapters 12
With number of couplings/adapters 12
With front plate Немає
With housing Так
With pigtails Немає
Тип волокна Single mode
Fibre class OS2
Type of connector external SC duplex
Type of connector interior MT/MPO
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9017
Спосіб монтажу Інші
Висота 43.7 mm
Ширина 110 mm
Глибина 196 mm

Документація

6 документи
Інструкція з використання
LE11988AB.pdf pdf (12.32 Mo)
Технічний опис
S000110252EN-02.pdf pdf (2.97 Mo)
Технічний опис
S000110251EN-02.pdf pdf (4.59 Mo)
Технічний опис
S000099493EN-05.pdf pdf (4.19 Mo)
Інструкція з використання
LE12090AC.pdf pdf (7.89 Mo)
Інструкція з використання
LE10103AE.pdf pdf (11.73 Mo)
1 документи
BIM файл
MTP cassettes.rfa rfa (1.12 Mo)