Перейти до основного вмісту
Logo print

Клавіша Біла 5-клав вимикача

Legrand

Клавіша Біла 5-клав вимикача

АРТ. 068020 EAN номер.. 3245060680206

Celiane Лицьова панель Для вимикача 5-клавішного з підсвічуванням, кат. № 067032, 067001, 067003, колір: білий

1,252.81 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
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
Зі змінною лінзою / символом Так
Підходить для ступеня захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Ширина 124.3 mm
Висота 53 mm
Глибина 9.6 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Договір