Клавіша Жалюз ТИТ Celiane
Legrand
Клавіша Жалюз ТИТ Celiane
АРТ. 068453
EAN номер..
3245060684532
Celiane Клавіша Для вимикача жалюзі, колір: титан
535.44
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Різні символи |
Застосування | Жалюзі |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Колір | Титан |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 53 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 9.6 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |