Перейти до основного вмісту
Logo print

Клавіша З Етик. Світильник

Legrand

Клавіша З Етик. Світильник

АРТ. 771244 EAN номер.. 3245067712443

Galea Life Лицьова Панель Вимикача/Перемикача з піктограмою "Лампа", 1-клавішного; колір Dark Bronze колір Dark Bronze

244.86 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша одинарна перекидна
Надрукований текст / Маркування Символ "Світло"
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Бронза
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP21
Ударостійкість IK02
Ширина 64 mm
Висота 53 mm
Глибина 18.5 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Документація

1 документи
Договір
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)