Перейти до основного вмісту
Logo print

Клавіша Штори Біл

Legrand

Клавіша Штори Біл

АРТ. 068154 EAN номер.. 3245060681548

Celiane Клавіша Клавіша штори, колір: білий

481.66 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Надрукований текст / Маркування Різні символи
Застосування Жалюзі
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
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
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Ширина 53 mm
Висота 53 mm
Глибина 9.6 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Договір