Перейти до основного вмісту
Logo print

Клавіша Updown 2м Тит Cln

MyHomeUp Legrand

Клавіша Updown 2м Тит Cln

АРТ. 068559 EAN номер.. 3245060685591

Celiane Клавіша UpDown 2мод., колір Титан Клавіша UpDown SCS 2м , Колір: Титан

Ціна за запитом Товарів в упаковці 5 штук
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша одинарна перекидна
Надрукований текст / Маркування Символ "Стрілки"
Застосування Жалюзі
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Так
Тип монтажу/Тип кріплення Безгвинтове затискне кріплення
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Інші
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Титан
RAL-номер (аналогічний) 7006
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP21