Клав. Проста З Піктограм Лампа
Legrand
Клав. Проста З Піктограм Лампа
АРТ. 777044
EAN номер..
3245067770443
Galea Life Лицьова Панель Вимикача/Перемикача з піктограмою "Лампа", 1-клавішного; колір White колір White
180.46
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша одинарна перекидна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Символ "Світло" |
Застосування | Вимикач/кнопка натискання |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
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
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK02 |
Ширина | 64 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 18.5 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |