Клемний Блок Ip30 5п 25 Кв Мм
Legrand
Клемний Блок Ip30 5п 25 Кв Мм
АРТ. 033025
EAN номер..
3245060330255
Клемний блок Кількість полюсів: 5, для кабелів перетином: 25 мм², номінальний струм, In: 101 A, бежевий
18,041.63
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
---|---|
Клеми | Інші |
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
Матеріал | Метал |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
---|---|
Колір | Бежевий |
RAL-номер (аналогічний) | 7033 |
Підходить для ступеня захисту IP | IP30 |
Антибактеріальний | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ