Перейти до основного вмісту
Logo print

Клемник Nybloc 16мм2 Гол.

Legrand

Клемник Nybloc 16мм2 Гол.

АРТ. 034207 EAN номер.. 3245060342074

Клеммный блок Nylbloc Номінальний перетин: 16 мм², ∅ 5.5 мм, максимальний струм 76А, 12 гвинтових клем, колір синій.

231.41 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Перевірено на вибухобезпечність за версією Ex e Так
Тип електричного приєднання 1 Гвинтове з'єднання
Тип електричного приєднання 2 Гвинтове з'єднання
Спосіб монтажу Інші
Матеріал ізолюючого корпусу Термопласт
Клас горючості матеріалу ізоляції відповідно до стандарту UL57 Інші
Потрібна торцева пластина Немає
Колір Синій
Прозорий Немає

Документація

5 документи
Договір
VDE-40018574 (0.88 Mo)
Екологічний сертифікат
LGRP-2015-037-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Договір
AENOR-030/000810 (0.62 Mo)
Договір
IMQ-EN643 (0.61 Mo)
Договір
NF-650672A (0.18 Mo)