Клемник Nybloc 6мм2 Гол.
Legrand
Клемник Nybloc 6мм2 Гол.
АРТ. 034203
EAN номер..
3245060342036
Клеммный блок Nylbloc Номінальний перетин: 6 мм², ∅ 3.5 мм, максимальний струм 41А, 12 гвинтових клем, колір синій.
106.24
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Перевірено на вибухобезпечність за версією Ex e | Так |
---|---|
Тип електричного приєднання 1 | Гвинтове з'єднання |
Тип електричного приєднання 2 | Гвинтове з'єднання |
Спосіб монтажу | Інші |
Матеріал ізолюючого корпусу | Термопласт |
Клас горючості матеріалу ізоляції відповідно до стандарту UL57 | Інші |
---|---|
Потрібна торцева пластина | Немає |
Колір | Синій |
Прозорий | Немає |
Документація
5 документи
Договір
VDE-40018574
(0.88 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
AENOR-030/000810
(0.62 Mo)
Договір
IMQ-EN641
(0.62 Mo)
Договір
NF-650672A
(0.18 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ