Кл.Galea-Деко.Д/Вим.З Підсв.
Legrand
Кл.Galea-Деко.Д/Вим.З Підсв.
АРТ. 777011
EAN номер..
3245067770115
Galea Life Лицьова Панель (клавіша) для піктограм арт.775800 до механізмів 7756 00/01/02/09 + 7758 20/27/13/46/17 колір White колір White
377.49
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша одинарна перекидна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Вимикач/кнопка натискання |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
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
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Так |
Підходить для ступеня захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK02 |
Ширина | 64 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 12 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |