Перейти до основного вмісту
Logo print

Кнопка Ip44

Legrand

Кнопка Ip44

АРТ. 771023 EAN номер.. 3245067710234

Galea Life Вимикач (без фіксації) вологозахищений (IP44) 10А, 250В ~ ; 1-клавішний, Білий 250В~ 10А

480.08 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Модель/Виконання Клавіша одинарна натискна
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Клавіша
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів 0
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів 1
Кількість переключаючих контактів 0
Contactless type Немає
Кількість виконавчих клавіш 1
Кількість модулів (модульна система) 2
Кількість полюсів 1
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 10 A
З підсвічуванням Немає
З сигнальної лампою Немає
Контакт зворотного зв'язку Немає
Спосіб приєднання Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
З полем для напису Так
Маркування Інші
Підходить для ступеня захисту IP IP44
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 71 mm
Висота пристрою 71 mm
Глибина пристрою 38 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Глибина вбудовування 21.5 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-60 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Перетин жили 2.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Інструкція з використання
N453090460-10.pdf pdf (2.47 Mo)
2 документи
Договір
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)
Договір
VDE-40036021 (0.49 Mo)