Кн.12в З Підсв.І Пікт.Дзв.Біл.
Legrand
Кн.12в З Підсв.І Пікт.Дзв.Біл.
АРТ. 774415
EAN номер..
3245067744154
Valena Вимикач без фіксації з підсвіткою та символом дзвінка 10А 12В Білий 12 В~ 10А
391.94
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Модель/Виконання | Клавіша одинарна натискна |
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша |
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів | 0 |
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів | 1 |
Кількість переключаючих контактів | 0 |
Contactless type | Немає |
Кількість виконавчих клавіш | 1 |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Кількість полюсів | 1 |
Номінальна напруга | 12 V |
Номінальний струм | 10 A |
З підсвічуванням | Так |
З сигнальної лампою | Так |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки / Гвинтове кріплення |
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
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Прозорий | Немає |
З полем для напису | Так |
Маркування | Символ "Дзвінок" |
Підходить для ступеня захисту IP | IP31 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 71 mm |
Висота пристрою | 71 mm |
Глибина пристрою | 37 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Глибина вбудовування | 21 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Договір
OC / CB-NL-4908
(1.65 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ