Перейти до основного вмісту
Logo print

Колекція розумних пристроїв Celiane with NETATMO. Лицьова панель для беспроводового сценарного вимикача "День/Ніч". Колір Титан

CELIANE Legrand

Колекція розумних пристроїв Celiane with NETATMO. Лицьова панель для беспроводового сценарного вимикача "День/Ніч". Колір Титан

АРТ. 064821 EAN номер.. 3414971014299
715.05
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша одинарна перекидна
Надрукований текст / Маркування Різні символи
Сканований символ / безбар'єрний Немає
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Так
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Титан
RAL-номер (аналогічний) 7006
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина 53 mm
Висота 53 mm
Глибина 7.5 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

4 документи
Договір
Договір
Договір
NF-NF012_2093/A1 (0.68 Mo)
Договір