Перейти до основного вмісту
Logo print

Колекція розумних пристроїв Celiane with NETATMO. Лицьова панель для розумного вимикача жалюзі. Колір Титан

CELIANE Legrand

Колекція розумних пристроїв Celiane with NETATMO. Лицьова панель для розумного вимикача жалюзі. Колір Титан

АРТ. 064829 EAN номер.. 3414971014411
715.05
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша одинарна натискна
Надрукований текст / Маркування Символ "Стрілки"
Сканований символ / безбар'єрний Немає
Застосування Жалюзі
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Так
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Титан
RAL-номер (аналогічний) 7006
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина 53 mm
Висота 53 mm
Глибина 7.5 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

4 документи
Договір
Договір
Договір
NF-NF012_2093/A1 (0.68 Mo)
Договір