Продукція знята з виробництва
Колекція розумних пристроїв Celiane with NETATMO. Розумний вимикач жалюзі 2А 230В. Колір Титан
Celiane
Legrand
Колекція розумних пристроїв Celiane with NETATMO. Розумний вимикач жалюзі 2А 230В. Колір Титан
АРТ. 067776
EAN номер..
3414971015890
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Так |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Мережа Zigbee |
Двонаправлена радіо частота | Так |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Кількість модулів | 2 |
З шинним з'єднанням | Немає |
Змінний модуль шини | Немає |
Місцеве керування/ручне керування | Так |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
Кількість входів | 4 |
Струм комутації | 2 A |
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) | 500 W |
Максимальна кількість виходів для жалюзі | 1 |
З функцією перемикання | Так |
Рід струму | AC |
Ступінь захисту IP | IP41 |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Ширина | 90 mm |
Висота | 82 mm |
Глибина | 46 mm |
Глибина вбудовування | 33 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
---|---|
Номінальна напруга | 100-240 V |
Частота | 50-60 Hz |
Standby consumption | 0.1 mA |
Mandatory neutral | Так |
Terminal marking indication | Так |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Колір | Титан |
Номер кольору Ral | 7006 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Number of terminals | 4 |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Connected object | Так |
Метод роботи | Мережа Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
With voice command | Так |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Application name | Home + Control |
Product use function | Shutter management |
Connectable by Internet box | Так |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
4 документи
Договір
OC / CB-FR_706877/A1
(0.73 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 4087 B
(0.45 Mo)
Договір
NF-NF012_2093/A1
(0.68 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 3761 C
(0.22 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ