Перейти до основного вмісту
Logo print

Колекція розумних пристроїв Valena Allure with NETATMO.Головний безпровідний вимикач "Вдома/Не вдома".Колір Антрацит

Valena Allure Legrand

Колекція розумних пристроїв Valena Allure with NETATMO.Головний безпровідний вимикач "Вдома/Не вдома".Колір Антрацит

АРТ. 752886 EAN номер.. 3414971156333
2,229.93 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Радіочастота 2400 MHz
Система безперервно мінливого коду Так
Довжина коду (кількість бітів) 128
Діапазон дії 185 m
Кількість команд 2
З ручним радіопередавачем Так
Радіопередавач прихованого монтажа Немає
Радіопередавач відкритого монтажа Так
З радіокодірующім пристроєм Так
Ступінь захисту IP IP40
Захисна кришка клавіатури Немає
Джерело живлення Батарея
Ширина 90 mm
Висота 90 mm
Глибина 12 mm
Глибина вбудовування 0 mm
Ударостійкість IK02
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Standby consumption 0 mA
Mandatory neutral Немає
Stress test conformity (1000V) Немає
Колір Чорний
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб монтажу Відкритої установки
Contains Batteries and/or Accumulator Так
IEC code (Pack1) CR2032
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 3 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)
Connected object Так
Метод роботи Мережа Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
Programming way Smartphone apps
Програмуємий Так
Interoperable connection Protocol Так
With voice command Так
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Lighting management
Connectable by Internet box Так

Документація

3 документи
Технічний опис
F02607EN-00.pdf pdf (0.34 Mo)
Технічний опис
F02606EN-00.pdf pdf (0.34 Mo)
Інструкція з використання
LE10745_HUB_ECO.pdf pdf (0.16 Mo)
3 документи
Договір
Договір
Договір
OC / CB-FR_711913 (0.72 Mo)