Колекція розумних пристроїв Valena Allure with NETATMO.Розумний беспроводовий вимикач жалюзі .Колір Перлинний
Valena Allure
Legrand
Колекція розумних пристроїв Valena Allure with NETATMO.Розумний беспроводовий вимикач жалюзі .Колір Перлинний
АРТ. 752991
EAN номер..
3414971156777
2,455.68
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Радіочастота | 2400 MHz |
---|---|
Система безперервно мінливого коду | Так |
Довжина коду (кількість бітів) | 128 |
Діапазон дії | 185 m |
Кількість команд | 2 |
З ручним радіопередавачем | Так |
Радіопередавач прихованого монтажа | Немає |
Радіопередавач відкритого монтажа | Так |
З радіокодірующім пристроєм | Так |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Захисна кришка клавіатури | Немає |
Джерело живлення | Батарея |
Ширина | 90 mm |
Висота | 90 mm |
Глибина | 14 mm |
Глибина вбудовування | 0 mm |
Ударостійкість | IK02 |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
Standby consumption | 0 mA |
Mandatory neutral | Немає |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Колір | Білий |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
IEC code (Pack1) | CR2032 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Lithium (battery or accumulator) |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 3 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Connected object | Так |
Метод роботи | Мережа Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
With voice command | Так |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Application name | Home + Control |
Product use function | Shutter management |
Connectable by Internet box | Так |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
3 документи
Договір
Decl. UE RED-A 4142 A
(0.45 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 3753 C
(0.25 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711913
(0.72 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ