Перейти до основного вмісту
Logo print

Колекція розумних пристроїв Valena Allure with NETATMO.Розумний беспроводовий вимикач жалюзі .Колір Слонова кістка

Valena Allure Legrand

Колекція розумних пристроїв Valena Allure with NETATMO.Розумний беспроводовий вимикач жалюзі .Колір Слонова кістка

АРТ. 752691 EAN номер.. 3414971155756
2,338.76 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Радіочастота 2400 MHz
Система безперервно мінливого коду Так
Довжина коду (кількість бітів) 128
Діапазон дії 185 m
Кількість команд 2
З ручним радіопередавачем Так
Радіопередавач прихованого монтажа Немає
Радіопередавач відкритого монтажа Так
З радіокодірующім пристроєм Так
Ступінь захисту IP IP40
Захисна кришка клавіатури Немає
Джерело живлення Батарея
Ширина 90 mm
Висота 90 mm
Глибина 14 mm
Глибина вбудовування 0 mm
Ударостійкість IK02
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Standby consumption 0 mA
Mandatory neutral Немає
Stress test conformity (1000V) Немає
Колір Бежевий
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб монтажу Відкритої установки
Contains Batteries and/or Accumulator Так
IEC code (Pack1) CR2032
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 3 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)
Connected object Так
Метод роботи Мережа Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
Programming way Smartphone apps
Програмуємий Так
Interoperable connection Protocol Так
With voice command Так
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Shutter management
Connectable by Internet box Так

Документація

2 документи
Технічний опис
F02615EN-01.pdf pdf (0.2 Mo)
Інструкція з використання
LE10744_HUB_ECO.pdf pdf (0.17 Mo)
3 документи
Договір
Договір
Договір
OC / CB-FR_711913 (0.72 Mo)