Колекція розумних пристроїв Valena Allure with NETATMO.Розумний беспроводовий вимикач 1-клавішний.Колір Слонова кістка
Valena Allure
Legrand
Колекція розумних пристроїв Valena Allure with NETATMO.Розумний беспроводовий вимикач 1-клавішний.Колір Слонова кістка
АРТ. 752685
EAN номер..
3414971155633
2,077.62
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Радіочастота | 2400 MHz |
---|---|
Система безперервно мінливого коду | Так |
Довжина коду (кількість бітів) | 128 |
Діапазон дії | 185 m |
Кількість команд | 2 |
З ручним радіопередавачем | Так |
Радіопередавач прихованого монтажа | Немає |
Радіопередавач відкритого монтажа | Так |
З радіокодірующім пристроєм | Так |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Захисна кришка клавіатури | Немає |
Джерело живлення | Батарея |
Ширина | 90 mm |
Висота | 90 mm |
Глибина | 12 mm |
Глибина вбудовування | 0 mm |
Ударостійкість | IK02 |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
Standby consumption | 0 mA |
Mandatory neutral | Немає |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Колір | Бежевий |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
IEC code (Pack1) | CR2032 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Lithium (battery or accumulator) |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 3 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Connected object | Так |
Метод роботи | Мережа Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
With voice command | Так |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Application name | Home + Control |
Product use function | Lighting management |
Connectable by Internet box | Так |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
3 документи
Договір
Decl. UE RED-A 4130 A
(0.64 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 3753 C
(0.25 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711913
(0.72 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ