Перейти до основного вмісту
Logo print

Колекція розумних пристроїв Valena Allure with NETATMO. Розумна розетка 2К+З 16А 230В. Колір Перлинний

Valena Allure Legrand

Колекція розумних пристроїв Valena Allure with NETATMO. Розумна розетка 2К+З 16А 230В. Колір Перлинний

АРТ. 752994 EAN номер.. 3414971156814
2,229.93 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Підходить для диммера Немає
Підходить для імпульсної кнопки Немає
Підходить для перемикача рольставень Немає
Підходить для перемикача жалюзі Немає
Підходить для перемикача жалюзи/рольставень Немає
Підходить для перемикача Немає
У корпусі Так
У циліндричному корпусі Немає
Друкована плата / модуль Немає
Джерело живлення 230 В AC
Кнопки вибору режиму Немає
Режим перемикання Так
З ручним радіопередавачем Так
З радіокодірующім пристроєм Немає
З радіокерованої кнопкою Немає
Кількість реле 1
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
Колір Білий
Прозорий Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP40
Ступінь захисту (NEMA) Інші
Радіочастота 2400 MHz
Модуляція FM
Система безперервно мінливого коду Так
Кількість команд 0
Compatible with Apple HomeKit Так
Compatible with Google Assistant Так
Compatible with Amazon Alexa Так
Доступна підтримка IFTTT Немає
Ширина 90 mm
Висота 90 mm
Глибина 45 mm
Глибина вбудовування 31.5 mm
Ударостійкість IK04
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Standby consumption 1.6 mA
Mandatory neutral Так
Stress test conformity (1000V) Немає
Антибактеріальний Немає
Contains Batteries and/or Accumulator Немає
Connected object Так
Метод роботи Мережа Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
With voice command Так
Програмуємий Так
Interoperable connection Protocol Так
Programming way Smartphone apps
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Energy distribution
Connectable by Internet box Так

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE10673_HUB_ECO.pdf pdf (0.7 Mo)
Технічний опис
F02610EN-00.pdf pdf (0.19 Mo)
2 документи
Договір
Договір
OC / CB-FR_711913 (0.72 Mo)